Julkaise tuotteesi
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
    Generac

    625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

    The 625kW gaseous generator has an in-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Tekniset tiedot
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      625 kW, 781 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      562 kW, 703 kVA, 60 Hz

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGenerac-MG625
    • TuoteperheElectrical Generators, Single Units
    • TuoteryhmäGaseous Generator
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-08-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_65
    • Uniclass 2015 -kuvausPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEngine Generators
    • OmniClass-numero23-35 11 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Generators
    • CSI UniFormat II -koodiD5010
    • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution