Julkaise tuotteesi
750 kW (SD750/MD750) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit
Generac

750 kW (SD750/MD750) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit

4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)
Diesel-fueled generators are an efficient choice for high kW applications, as well as for facilities where code requirements call for on-site fuel storage, like hospitals and 911 call centers. They can also provide backup power in remote areas that do not have access to a natural gas infrastructure. To provide the best possible diesel-fueled standby power solutions, Generac identifies and pre-qualifies diesel engines proven in real-world applications under adverse conditions. Then we work hand-in-hand with best-in-class diesel engine manufacturers to optimize designs specifically to meet Generac requirements.
Tekniset tiedot
  • 18.1 L

    Standby Power Rating

    750 kW, 938 kVA, 60 Hz

    Prime Power Rating

    675 kW, 844 kVA, 60 Hz

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegenerac-sd-md750
  • TuoteperheElectrical Generators, Single Units
  • TuoteryhmäDiesel Generator
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Power Generation & Light
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEngine Generators
  • OmniClass-numero23-35 11 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Generators

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Meksiko
Yhdysvallat