Julkaise tuotteesi
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
    Generac

    625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator

    The 625kW gaseous generator has an in-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Tekniset tiedot
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      625 kW, 781 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      563 kW, 703 kVA, 60 Hz

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGenerac-SG625
    • TuoteperheElectrical Generators, Single Units
    • TuoteryhmäGaseous Generator
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-08-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_65
    • Uniclass 2015 -kuvausPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEngine Generators
    • OmniClass-numero23-35 11 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Generators
    • CSI UniFormat II -koodiD5010
    • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution