Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE VRF ABUA036-048KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ABUA036-048KSA2

・Double auto swing and wide airflow ・Long airflow ・High power DC fan motor ・Improvement of airflow distribution
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUA036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h ABUA048KSA2 / 48000BTU/h / 54000BTU/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteABUA036-048KSA2
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)235
  • Leveys (mm)1700
  • Syvyys (mm)705
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)42
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat