Julkaise tuotteesi
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH18-24LMAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH18-24LMAS1

・Updated current product

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Powerful Operation Mode

・Smart device control

・Refrigerant cycle monitor

・Wider Choice of Controllers

・Additional UART Port for External System Connection

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH18LMAS1 / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h AOUH24LMAS1 / 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOUH18-24LMAS1
  • TuoteperheHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TuoteryhmäOutdoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)940
  • Leveys (mm)788
  • Syvyys (mm)320
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)53
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat