Julkaise tuotteesi
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG07-14KGTE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG07-14KGTE

・Slim & stylish square design

・High seasonal efficiency

・Silent model

・Smartphone Control (Option)

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYG07KGTE / 2.00kW / 2.50kW ASYG09KGTE / 2.50kW / 2.80kW ASYG12KGTE / 3.40kW / 4.00kW ASYG14KGTE / 4.20kW / 5.40kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASYG07-14KGTE
  • TuoteperheHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TuoteryhmäIndoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)270
  • Leveys (mm)834
  • Syvyys (mm)215
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)10
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa