Julkaise tuotteesi
FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA

  • Light Elegant Design
  • Flexible installation
  • Easy installation
  • Easy maintenance
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG36KQTA / 9.5kW / 10.8kW 

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSPLIT_AOYG36KQTA
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)788
  • Leveys (mm)940
  • Syvyys (mm)320
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)53
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa