Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF AJY414-432GALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY414-432GALDH

・System Outline

・High Operating Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・Ideal heat exchanger path control

・Sophisticated operation control

・Flexible piping connection

・Flexible installation of RB unit

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY414GALDH / 130.0kW / 124.0kW AJY432GALDH / 135.0kW / 126.0kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVRF_AJY414-432GALDH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1690
  • Leveys (mm)3720
  • Syvyys (mm)765
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)858
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa