Julkaise tuotteesi
GENERAL SPLIT AOHG07-14KGCB
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG07-14KGCB

・Light elegant design

・Easy installation

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG07KGCB / 2.0kW / 2.5kW AOHG09KGCB / 2.5kW / 2.8kW AOHG12KGCB / 3.4kW / 4.0kW AOHG14KGCB / 4.2kW / 5.4kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOHG07-14KGCB
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)542
  • Leveys (mm)799
  • Syvyys (mm)290
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)32
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa