Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE VRF AORU120VSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AORU120VSAN7

・Quiet operation ・Designed for low refrigerant charge ・Low ambient operation ・Easy access
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AORU120VSAN7 / 115,000BTU/h / 129,000BTU/h

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAORU120VSAN7
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1690
  • Leveys (mm)1240
  • Syvyys (mm)765
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)295
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment