Julkaise tuotteesi
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA

・Inverter Technologyl

・ENERGY STAR® Qualifiedl

・Clean Airl

・Quiet Operationl

・Wireless Remote Controllerl

・Washable Panel Filterl

・Smart System: Auto Model

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KNTA / 5.0kW / 5.2kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOTH18KNTA
  • TuoteperheHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TuoteryhmäOutdoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)542
  • Leveys (mm)799
  • Syvyys (mm)290
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)33
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Oseania