Julkaise tuotteesi
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ

・Individual Zoning

・Inverter Technology

・4 indoor unit styles to choose from: wall mount, cassette, floor mount and slim duct

・Stable and comfortable

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU45RLXFZ / 45,000 BTU/h / 48,000 BTU/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOU45RLXFZ
  • TuoteperheHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TuoteryhmäOutdoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)998
  • Leveys (mm)970
  • Syvyys (mm)370
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)93
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC