Julkaise tuotteesi
FUJITSU VU-V AOUA408ULCVG5
GENERAL

FUJITSU VU-V AOUA408ULCVG5

1.Design flexibility

・Wide range outdoor unit lineup

・Reduce the number of outdoor units in multi system

・Choose the operation that best suits your living environment

・ Wide operatable ambient temperature range

・Electric base heater as standard

・Extended number of connectable indoor unit

・ Multi tenant (system expansion)

・Long piping length & High static pressure unit

2.Improvement of installation

・ Simplified error inspection

・ Service and maintenance Window

・ Improvement of the electric specification

3.User comfort over existing systems (V-II/VR-II)

・ Intelligent refrigerant control

・ New Individual Defrost Operation

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUA408ULCVG5 / 34 / 390,000Btu/h / 394,000Btu/h

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOUA408ULCVG5
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1690
  • Leveys (mm)4440
  • Syvyys (mm)765
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)1148
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmöntalteenotto
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC