Julkaise tuotteesi
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Low Noise of Indoor Unit

・Small Circuit Size

・Powerful Operation Mode

・Easy Installation

・Wide Operation Range for Heating Operation

・Wider Choice of Controllers

・Self Diagnosis

・Additional UART Port for External System Connection

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09LPAS1 / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOUH09LPAS1
  • TuoteperheHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TuoteryhmäOutdoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)663
  • Leveys (mm)541
  • Syvyys (mm)290
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)23
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC