Julkaise tuotteesi
FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC

4.9 / 5 tähteä4.9(12 arvostelua)

・“Vertical airflow” provides powerful floor level heating.

・“Horizontal airflow” does not blow cool air directly at the occupants in the room.

・Air conditioner filter features

・Flexible Installation

・Low ambient operation

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG18LFC / 5.2kW / 6.3kW
    AOYG24LFCC / 7.1kW / 8.0kW

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOYG18-24LFC
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)620
  • Leveys (mm)790
  • Syvyys (mm)290
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)41
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC