Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF ARXP018GLAH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXP018GLAH

・Large airflow volume

・Slim & Compact design

・Flexible installation

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXP018GLAH / 5.6kW / 6.3kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARXP018GLAH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)270
  • Leveys (mm)1135
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)40
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa