Julkaise tuotteesi
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU7-15RLF1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU7-15RLF1

・Wireless remote controller

・Auto|Cool|Dry|Fan|Heat modes

・24 Hr. timer

・Powerful mode

・Cold prevention

・Auto Restart

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ASU7RLF1 / 7,000 BTU/h ASU9RLF1 / 9,000 BTU/h ASU12RLF1 / 12,000 BTU/h ASU15RLF1 / 14,000 BTU/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASU7-15RLF1
  • TuoteperheHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TuoteryhmäIndoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)840
  • Leveys (mm)268
  • Syvyys (mm)203
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)8.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC