Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2

・Compact and stylish panel design ・Easy maintenance ・Flexible installation ・Flexible installation ・High ceiling mode
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 6 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AUUA004KSA2 / 4000BTU/h / 4400BTU/h

    AUUA007KSA2 / 7500BTU/h / 9500BTU/h

    AUUA009KSA2 / 9500BTU/h / 10900BTU/h

    AUUA012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h

    AUUA014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h

    AUUA018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAUUA004-018KSA2
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)245
  • Leveys (mm)570
  • Syvyys (mm)570
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)17
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment