Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF AUXK018-054HLBH
GENERAL

FUJITSU VRF AUXK018-054HLBH

・High-efficiency

・Quiet operation

・High Reliability

・Design Flexibility

・Easy Installation

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 7 models below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity AUXK018HLBH / 5.6kw / 6.3kw AUXK024HLBH / 7.1kw / 8.0kw AUXK030HLBH / 9.0kw / 10.0kw AUXK034HLBH / 10.0kw / 11.2kw AUXK036HLBH / 11.2kw / 12.5kw AUXK045HLBH / 12.5kw / 14.0kw AUXK054HLBH / 14.0kw / 16.0kw
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAUXK018-054HLBH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)288
  • Leveys (mm)840
  • Syvyys (mm)840
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)29.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa