Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF AJT126-144GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT126-144GALCH

  • High capacity connection
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency
  • Efficiency in actual operation
  • Flexible piping connection
  • Flexible installation of RB unit
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT126GALCH / 14HP / 40.0kW
    AJT144GALCH / 16HP / 45.0kW

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVRF_AJT126-144GALCH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1690
  • Leveys (mm)1240
  • Syvyys (mm)765
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)286
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmöntalteenotto
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Oseania