Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF AJT306-324GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT306-324GALCH

  • High Static Pressure
  • Advanced high efficiency technology
  • Small and light weight outdoor unit
  • Low sound level design
  • Long piping length
  • Up to 13 units* can be connected (*6 HP model)
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT306GALCH / 34HP / 95.0kW
    AJT324GALCH / 36HP / 100.5kW

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVRF_AJT306-324GALCH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1690
  • Leveys (mm)2790
  • Syvyys (mm)765
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)786
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmöntalteenotto
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Oseania