Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH

・Excellent energy saving

・Great design flexibility for placement in any building

・Easy installation and maintenance

・Outstanding efficiency in real-world operating conditions

・Energy-saving technologies for boosting operational efficiency

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY252LALDHH / 78.3kW / 78.3kW AJY270LALDHH / 84.8kW / 84.8kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVRF_AJY252-270LALDHH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1690
  • Leveys (mm)3100
  • Syvyys (mm)765
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)779
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmöntalteenotto
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa