Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF AJY378-396GALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY378-396GALDHH

・System Outline

・High Operating Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・Ideal heat exchanger path control

・Sophisticated operation control

・Flexible piping connection

・Flexible installation of RB unit

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY378GALDHH / 120.0kW / 120.0kW AJY396GALDHH / 125.0kW / 122.0kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVRF_AJY378-396GALDHH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1690
  • Leveys (mm)3720
  • Syvyys (mm)765
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)858
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmöntalteenotto
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa