Julkaise tuotteesi
Brick, Common, Red, 112.5mm

Brick, Common, Red, 112.5mm

Bricks are an ancient and traditional building material, used both for strength and appearance. Common bricks are made with basic brick clay, molded into shape and fired or baked in a kiln.The color, hardness, durability and structure of bricks vary with the type of clay used, as well as with added materials such as silica, with the length of time fired and with the temperature of the firing.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBrick_Common_Red_112
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)112.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBrick
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiBricks
  • UNSPSC-koodi301316
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBrick Masonry
  • OmniClass-numero23-13 21 00
  • OmniClass-nimikeBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls