Julkaise tuotteesi
Concrete, Board Formed, 300mm

Concrete, Board Formed, 300mm

“Board-formed Concrete” is a process of patterning concrete that leaves a wood grain and joint line image on the finished face of the concrete. This method of construction is being used more frequently as concrete is becoming well-suited as a finished material in modern building designs. 

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteconcrete_board_300
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiConcrete and mortars
  • UNSPSC-koodi301115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 -kuvausConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete
  • OmniClass-numero23-13 15 11
  • OmniClass-nimikeConcretes
  • CSI UniFormat II -koodiF1020
  • CSI UniFormat II -nimikeIntegrated Construction