Julkaise tuotteesi
Concrete Masonry Unit,  140mm

Concrete Masonry Unit, 140mm

A concrete masonry unit or concrete block is a rectangular block made from cast concrete, used in building construction. Concrete block, when built in tandem with concrete columns, tie beams and reinforced with rebar, is a very common building material for the load-bearing walls of buildings. They may include a hollow core to make them lighter and to improve their insulation.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteconcrete_masonry_unit_140
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)140
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiConcrete blocks
  • UNSPSC-koodi30131502
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_71_15
  • Uniclass 2015 -kuvausConcrete interlocking blocks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete
  • OmniClass-numero23-13 21 00
  • OmniClass-nimikeBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls