Julkaise tuotteesi
Concrete, Precast, 100mm

Concrete, Precast, 100mm

Precast concrete is a construction product produced by casting concrete in a reusable mold or "form" which is then cured in a controlled environment, transported to the construction site and lifted into place ("tilt up").

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteconcrete_precast_100
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiConcrete and mortars
  • UNSPSC-koodi301115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 -kuvausConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete
  • OmniClass-numero23-13 15 11
  • OmniClass-nimikeConcretes
  • CSI UniFormat II -koodiF1020
  • CSI UniFormat II -nimikeIntegrated Construction