Julkaise tuotteesi
Metal Deck
Metal Deck

    Metal Deck

    Steel deck is a cold formed corrugated steel sheet supported by steel joists or beams. It is used to support concrete or insulating membrane of a roof. It was developed to provide a structurally efficient product for use in roof and floor systems.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemetal_deck
    • TuoteperheMaterials
    • TuoteryhmäBuilding materials
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2016-01-01
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
    • IFC-luokitusMateriaali
    • UNSPSC-nimiStructural building products
    • UNSPSC-koodi3013
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeComposite Structural Decking
    • OmniClass-numero23-13 35 23
    • OmniClass-nimikeStructural Floors and Flat Roofs
    • CSI UniFormat II -koodiB10
    • CSI UniFormat II -nimikeSUPERSTRUCTURE