Julkaise tuotteesi
Mineral Wool, 30mm

Mineral Wool, 30mm

Mineral wool insulation is made from molten glass, stone or slag (industrial waste) that is spun into a fiber-like structure and which creates a combination of properties that no other insulation material can match.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemineral_wool_30
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1200
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)30
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMineraalivilla
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiThermal insulation
  • UNSPSC-koodi301415
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19
  • OmniClass-nimikeThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II -koodiB20
  • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE