Julkaise tuotteesi
OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

Oriented strand board (OSB), also known as flakeboard, sterling board and aspenite in British English, is a type of engineered lumber similar to particle board, formed by adding adhesives and then compressing layers of wood strands (flakes) in specific orientations.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteosb_28_5
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2440
  • Leveys (mm)1220
  • Syvyys (mm)28.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiWood sheathing or sheets
  • UNSPSC-koodi30103604
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_97_58
  • Uniclass 2015 -kuvausOriented strand boards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEngineered Wood Products
  • OmniClass-numero23-13 35 19 15 17
  • OmniClass-nimikeEngineered Wood Products
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION