Julkaise tuotteesi
Plastic, Opaque Black

Plastic, Opaque Black

Low-density polyethylene (LDPE) is a thermoplastic made from the monomer ethylene. Very flexible with high impact strength. Excellent for mild and strong buffers, good chemical resistance. Good water vapor and alcohol barrier properties. Poor gas barrier, sterilizable with EtO or gamma radiation. Good stress crack and impact resistance.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteplastic_opaque_black
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiPlastic plate
  • UNSPSC-koodi30102215
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_65_60
  • Uniclass 2015 -kuvausPlastics sheets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood, Plastics, and Composites
  • OmniClass-numero23-13 19 13 11 23
  • OmniClass-nimikeSolid Plastic Sheets
  • CSI UniFormat II -koodiE10
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT