Julkaise tuotteesi
Plywood, 8mm

Plywood, 8mm

Plywood is a sheet material manufactured from thin layers or "plies" of wood veneer that are glued together with adjacent layers having their wood grain rotated up to 90 degrees to one another.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteplywood_8
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2500
  • Leveys (mm)1220
  • Syvyys (mm)8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVaneri
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_97_86
  • Uniclass 2015 -kuvausStructural veneer plywoods
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 25 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePrefinished Plywood Paneling
  • OmniClass-numero23-13 19 11 11 13
  • OmniClass-nimikeThin Wood Sheets
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS