Julkaise tuotteesi
Steel, Stainless

Steel, Stainless

Stainless steel is a type of metal product, an alloy of iron and carbon, that is more resistant to rust, staining and corrosion than regular steel and is often found in materials used in construction and tools. 

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestainless_steel
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiStainless steel profiles
  • UNSPSC-koodi30102305
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_93_72_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal tiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStructural Steel Framing
  • OmniClass-numero23-13 35 21 17
  • OmniClass-nimikeMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II -koodiA
  • CSI UniFormat II -nimikeSUBSTRUCTURE