Julkaise tuotteesi
Steel, Galvanized

Steel, Galvanized

Regular steel is made of iron which will rust when exposed to moisture, either in the form of rain or ambient humidity, and eventually corrode a steel to the point of failure. Galvanized steel is regular steel sheets that have been coated in a bath of molten zinc. The liquid zinc bonds to the iron in the steel forming a protective layer on both sides of the sheet, making them corrosion resistant. 

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesteel_galvanized
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiSteel profiles
  • UNSPSC-koodi30102304
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_68_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGalvanized coatings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStructural Steel Framing
  • OmniClass-numero23-13 35 21 17
  • OmniClass-nimikeMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II -koodiA
  • CSI UniFormat II -nimikeSUBSTRUCTURE