Julkaise tuotteesi
Terrazzo, 20mm

Terrazzo, 20mm

Terrazzo is a building material that has the cross-section of polished rock chips decorating its appearance. It is a composite material made up of chips surrounded by a binder. It is poured in place or precast. It is used for floors or walls.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteterrazzo_20
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)20
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAggregoitu luonnonkivi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Lattia
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_90
  • Uniclass 2015 -kuvausTerrazzo tiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 66 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTerrazzo Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 15
  • OmniClass-nimikeTerrazzo Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes