Julkaise tuotteesi
Vinyl Composition Tile, 1.6mm

Vinyl Composition Tile, 1.6mm

Vinyl composition tile (VCT) is a finished flooring material used primarily in commercial and institutional applications.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevinyl_composition_tile_1_6
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)1.6
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiVinyl flooring
  • UNSPSC-koodi30161707
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_94_95
  • Uniclass 2015 -kuvausVinyl sheet facings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 19.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVinyl Tile Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 11
  • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes