Julkaise tuotteesi
XPS, Extruded Polystyrene, 30mm

XPS, Extruded Polystyrene, 30mm

Extruded polystyrene (XPS) foam is a rigid insulation that's also formed with polystyrene polymer, but manufactured using an extrusion process, and is often manufactured with a distinctive color to identify product brand.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitexps_30
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1250
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)30
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiThermal insulation
  • UNSPSC-koodi301415
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 -kuvausExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass-nimikeExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II -koodiB20
  • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE