Julkaise tuotteesi
New Torre - Profile terrakotta
Geopietra
Arkistoitu

New Torre - Profile terrakotta

TERRAKOTTA Natural Brick
MODEL | TORRE 78
Size: WFD = Flat 24 x 6,3 cm - Corner 11,5 + 24 x 6,3 cm
Thickness: 2,5 cm

BIM IMAGE SIZE: base 80 cm

Each MODEL comes with FLAT and CORNER PIECES.

The Terrakotta facing brick, in the NATURAL BRICK version, keeps intact the charm and the characteristics of the traditional brick tested over the centuries. The mixtures handed down for generations and perfected in their cohesion and hold, are cooked in the oven at 800 ° C - 1000 ° C. The substantial innovation consists in cutting the front part of the brick for the formation of strips of a few centimeters thick, suitable for installation on any surface that, once filled, will be indistinguishable from the traditional load-bearing brick walls.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTorre-Profile-terrakotta
  • TuoteperheProfile-terrakotta
  • TuoteryhmäTundra
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBrick
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusPinta
  • UNSPSC-nimiWall finishing materials
  • UNSPSC-koodi301615
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20_85
  • Uniclass 2015 -kuvausStone cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 61 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSimulated Stone Fabrications
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText