Julkaise tuotteesi
Manhole cover 051

Manhole cover 051

3.9 / 5 tähteä3.9(15 arvostelua)

Cover class D 400 - truck accessibility

Material: cast steel

clear width DN600

Tekniset tiedot
  • Cover class D 400 - truck accessibility

    Material: cast steel

    clear width DN600

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemanhole-cover-051
  • TuoteperheManhole cover
  • TuoteryhmäManhole cover trafficable
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)70
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Itävalta
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)50
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Maisema
  • IFC-luokitusFloor
  • OmniClass-numero23-39 29 11 13 13
  • OmniClass-nimikeManhole Cover

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Itävalta