Julkaise tuotteesi
Manhole cover 109

Manhole cover 109

Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

colour: black

Material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety locks

Tekniset tiedot
  • Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

    colour: black

    Material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety locks

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemanhole-cover-109
  • TuoteperheManhole cover
  • TuoteryhmäManhole cover trafficable
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)233
  • Leveys (mm)774
  • Syvyys (mm)774
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Suunniteltu:Itävalta
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Maisema
  • IFC-luokitusFloor
  • OmniClass-numero23-39 29 11 13 13
  • OmniClass-nimikeManhole Cover