Julkaise tuotteesi
Rainwater tank 6000l
Rainwater tank 6000l
Rainwater tank 6000l

    Rainwater tank 6000l

    3.8 / 5 tähteä3.8(6 arvostelua)

    Rainwater tank 6200 litres

    - Rainwater cistern 6,200 litres made of PE

    - telescopic, rotatable dome shaft (5° inclinable) for adaptation to the top edge of the terrain

    - 4 connections incl. inlet seal DN/OD110

    - Relocation eyelet

    Tekniset tiedot
    • Rainwater tank 6200 litres

      - Rainwater cistern 6,200 litres made of PE

      - telescopic, rotatable dome shaft (5° inclinable) for adaptation to the top edge of the terrain

      - 4 connections incl. inlet seal DN/OD110

      - Relocation eyelet

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterainwater-tank-6000l
    • TuoteperheWater tanks
    • TuoteryhmäRainwater storage tanks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2400
    • Leveys (mm)2200
    • Syvyys (mm)2300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)223
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Maisema
    • IFC-luokitusSäiliö
    • OmniClass-numero23-27 29 19 13
    • OmniClass-nimikeSingle Walled Tanks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Itävalta