Julkaise tuotteesi
Taralay Sécurité Compact
Taralay Sécurité Compact
    Gerflor

    Taralay Sécurité Compact

    Produit & Décor:
    • Couche d'usure contenant des particules de cristaux minéraux : antidérapance durable
    • Décors dans la masse: aspect identique dans le temps
    • Large palette de coloris: coordonnables avec les autres gammes Gerflor

    Installation & Maintenance:
    • Compatible avec le Clean Corner Système: remontées en plinthe et soudure facilitées
    • Traitement de surface SparClean®: maintenance facilitée

    Usage:
    • Résistance à la glissance pieds chaussés R10: sécurité assurée dans les zones à risque
    • Facile à remonter en plinthe et à souder, compatible avec le Clean Corner Système : étanchéité
    • Bon comportement antibactérien: adapté aux applications santé

    Environnement:
    • TVOC à 28 jours < 100 microgrammes/m3: bonne qualité de l'air intérieure
    • 100% recyclable car sans carbure de silicium: préservation des ressources/ 29% de contenu recyclé

    • Fabriqué en France: réduction de l'impact carbone du transport
    • 100% compatible avec les exigences REACH, sans formaldéhyde: Santé et sécurité

    Ota yhteyttä brändiin Gerflor

    Tekniset tiedot
      • NOUVELLE COLLECTION
      • Antidérapance durable R10
      • Résistance au fort trafic
      • Large palette de coloris

      Les sols antidérapants R10Pose

      • Pose collée

      Acoustique

      • 6 dB

      Glissance

      • R10

      Classement feu

      • Bfl-s1

      Classifications

      • Locaux U4P3E2/3C2
      • 34/43


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGER-HETCOM-TLY-SECU
    • TuoteperheFlooring - Multilayered Compact
    • TuoteryhmäTaralay
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2018-07-12
    • Painoksen numero4
    • Korkeus (mm)2
    • Leveys (mm)2000
    • Syvyys (mm)20000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
    • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 00
    • OmniClass-nimikeFloor Coverings
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes