Julkaise tuotteesi
Mipolam Troplan
Mipolam Troplan
Mipolam Troplan
    Gerflor

    Mipolam Troplan

    MIPOLAM TROPLAN is a flexible homogeneous calendered compacted floorcovering in tiles or sheets, with directional design, colour dyed as a raw mixture to ensure even colour throughout the thickness. Its surface is densely compacted for improved wear and ease of maintenance. It receives a polyurethane (PUR+) surface treatment for ease of maintenance and to avoid the use of an acrylic emulsion after installation. MIPOLAM TROPLAN is fungistatic and bacteriostatic. The flooring complies with the EN 649 (34 - 43) and has a group M (K5) wear rating. It is suitable for heavy traffic areas.

    Ota yhteyttä brändiin Gerflor

    Tekniset tiedot
    • MIPOLAM TROPLAN Commercial flooring - Homogeneous M Group => Good abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 18 semi-directionnal colours TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGER-HOM-MIP-TRO
    • TuoteperheFlooring - Homogeneous
    • TuoteryhmäMipolam
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-05-26
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Laminaatti
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617