Julkaise tuotteesi
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
    Gerflor

    SAGA 2

    The flooring selected is a noise reducing, decorative, group T, PVC flooring, available in 50 x 50 cm tiles. It is made up of a transparent 0.7 mm thick surface layer with a decorative film, a calendered inner layer and a PVC / Cork sublayer. It has a Protecsol® (polyurethane) treated surface for easier maintenance. The total thickness of the tile is 4.6 mm. SAGA2 tiles can be completely recycled.

    Ota yhteyttä brändiin Gerflor

    Tekniset tiedot
    • The unique comfort LVT Commercial flooring - LVT Easy and quick installation : installation with tackifier Adapted for raised panels : removable Durable : 4,6mm thickness with reinforced calandered innerlayer to accept subfloor uneveness Cork underlayer that brings sound impact insulation (15dB) and comfort Strong resistance to traffic = 0,7mm wear layer Protecsol treatment : easy cleaning, no wax needed Eco responsible range : 100% recyclable, cork renewable raw material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGER-SAGA-2
    • TuoteperheFlooring - LVT
    • TuoteryhmäSaga
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2018-07-12
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (mm)4.6
    • Leveys (mm)500.5
    • Syvyys (mm)500.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
    • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 00
    • OmniClass-nimikeFloor Coverings
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes