Julkaise tuotteesi
Mural Calypso
Mural Calypso
Mural Calypso
    Gerflor

    Mural Calypso

    MURAL CALYPSO is a multilayered wall covering in 2m width roll and with a B-s2,d0 fire classification. It is hot welded with CR41 welding rods. It is made of a printed transparent wear layer and a coloured under layer for an easier welding of the product. This layer comprises 20% of recycled products. It does not contain any CMR 1 & 2 component and is 100% compliant with REACH. It is 100% recyclable.

    Ota yhteyttä brändiin Gerflor

    Tekniset tiedot
    • The only wallcovering on the market with a coloured backing! Wall - Wall covering Coloured backing => easy welding B-s2,d0 fire classification Waterproof for use in showers 26 colours to match the floor covering 100% recyclable & contents 20% of recycled material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGER-WALL-CALYPSO
    • TuoteperheWalls - Wall covering
    • TuoteryhmäMural
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2018-07-12
    • Painoksen numero5
    • Korkeus (mm)0.92
    • Leveys (mm)2000
    • Syvyys (mm)30000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Seinäviimeistelyt
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_45
    • Uniclass 2015 -kuvausWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Coverings
    • OmniClass-numero23-15 15 00
    • OmniClass-nimikeWall Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes