Julkaise tuotteesi
Creation 55 Looselay Acoustic
Gerflor

Creation 55 Looselay Acoustic

Product:

  • 2 sizes
  • Exclusive construction "Resilient comfort core", reinforeced with a fiber glass for comfort & stability
  • Integrated acoustic backing providing 19dB acoustic impact noise reduction
  • ProtecShield™ varnish: natural look and easy to clean
  • 4 bevelled edges

Installation:

  • Removable installation with tackifier - suitable for raised floor
  • The fastest installation method for large areas
  • Direct on ceramic if joint <4mm

Application:

  • Ideal for moderate traffic areas requiring acoustic sound management : office, hospitality
  • European class 33-42

Environment:

  • 100% recyclable
  • 35% recycled content
  • TVOC <10μg/m3

Ota yhteyttä brändiin Gerflor

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegerf-crea55-LLA
  • TuoteperheFlooring - LVT
  • TuoteryhmäCreation
  • TyyppiEsittely (malli)
  • Julkaisupäivä2023-02-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Toissijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes