Julkaise tuotteesi
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
    Gerflor

    Creation 70 Connect

    Product:

    • XL square tile
    • Exclusive construction "Resilient reinforced core", reinforeced with glass particles for better stability
    • PUR+ Matt varnish: natural look and easy to clean

    Installation:

    • Interlocking installation with dovetails - ideal for renovation
    • Gerflor patented - Exclusive dovetails
    • Direct on ceramic if joint <5mm

    Application:

    • Ideal for high traffic areas: chain specialist, shops, offices, lobby,education, public buildings...

    Environment:

    • 100% recyclable
    • 55% recycled content
    • TVOC <10μg/m3

    Ota yhteyttä brändiin Gerflor

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegerf-crea70-CN
    • TuoteperheFlooring - LVT
    • TuoteryhmäCreation
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2023-02-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
    • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 00
    • OmniClass-nimikeFloor Coverings
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes