Julkaise tuotteesi
Linodur 4 mm
Linodur 4 mm
    Gerflor

    Linodur 4 mm

    • Designed for heavy mechanical traffic
    • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
    • Up to 40% recycled content
    • Blue Angel and Floorscore certified

    Ota yhteyttä brändiin Gerflor

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegerf-linodur4mm
    • TuoteperheLinoleum
    • TuoteryhmäLinoleum
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2023-02-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLinoleumi
    • Toissijainen materiaaliLinoleumi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Linoleum
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
    • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 00
    • OmniClass-nimikeFloor Coverings
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes