Julkaise tuotteesi
Marmorette
Marmorette
Marmorette
    Gerflor

    Marmorette

    • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
    • Up to 40% recycled content
    • Product certified by many eco-labels, including Blue Angel, M1, Floorscore and Cradle to Cradle Certified™ Silver
    • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
    • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
    • The widest range in the market: 64 colours

    Ota yhteyttä brändiin Gerflor

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegerf-marmorette
    • TuoteperheLinoleum
    • TuoteryhmäLinoleum
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2023-02-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLinoleumi
    • Toissijainen materiaaliLinoleumi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Linoleum
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
    • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 00
    • OmniClass-nimikeFloor Coverings
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes