Julkaise tuotteesi
Marmorette LCH Neocare
Gerflor

Marmorette LCH Neocare

  • For environments where dissipative properties are required.
  • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
  • Up to 40% recycled content
  • Blue Angel and Floorscore certified
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
  • Vertical Resistance ( EN 1081): 1x10⁶ ≤ R ≤ 1x10⁸

Ota yhteyttä brändiin Gerflor

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegerf-marmorette-lch
  • TuoteperheLinoleum
  • TuoteryhmäLinoleum
  • TyyppiEsittely (malli)
  • Julkaisupäivä2023-02-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLinoleumi
  • Toissijainen materiaaliLinoleumi
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Linoleum
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes